Systemreferenz
ZiMo belädt Drehmaschine
Greifer | Systemlösungen | Mobilität | Mobile Robotik

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
1. 3-Backen-Zentrischgreifer

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Aufgabe & Lösung
Die Kombination aus unserer mobilen Roboterzelle ZiMo, unserer innovativen Greiferserie GPD5000 und einem Roboter von Universal Robots bringt Automatisierung auf die nächste Stufe. ZiMo definiert die Effizienz des Arbeitsplatzes neu, ist für eine nahtlose Integration konzipiert und macht komplexe Einstellungen überflüssig - so wird Automatisierung zugänglicher als je zuvor. Unser GPD5000-Greifer überzeugt mit außergewöhnlicher Präzision dank seiner robusten Führung und präzisen Kinematik, bis zu 30 Millionen wartungsfreien Greifzyklen, Korrosionsbeständigkeit, wodurch er für alle Bedingungen geeignet ist, und Schutzart IP64 und IP67.
Highlights und Technische Daten
30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
IP64
IP67
Korrosionsgeschützt
Verbaute Standardkomponenten